Medición de caudal para producción de alquilatos

La mayor confiabilidad en la medición de caudal reduce los puntos de fuga y los costos de mantenimiento

Flow Measurement for Alkylyte Production

Aumente la eficiencia reduciendo los puntos de fuga y las paradas

Las unidades de alquilación en las refinerías producen alquilatos, que se mezclan con alcanos de cadena recta para ajustar la clasificación del octano de la gasolina. Las refinerías sufren taponamientos y obstrucciones con sus métodos actuales de medición del caudal durante los procesos de alquilación debido a precipitados cristalinos. El diseño sin gritas ni juntas del caudalímetro de vórtice Rosemount lo hace inmune a las obstrucciones de los precipitados. Al eliminar obstrucciones y taponamientos, se reducen o eliminan las paradas, el tiempo de inactividad y el mantenimiento.