La medición eficiente del caudal reduce los costos de mantenimiento y las fugas
Las refinerías de petróleo suelen experimentar obstrucciones en las líneas de impulso con aceite de lodo negro viscoso muy caliente con finos del catalizador en sus instrumentos de caudal en el fondo del fraccionador. Las líneas de impulso obstruidas requieren limpieza, lo que puede dar lugar a una medición inexacta y a mayores costos de mantenimiento. El caudalímetro de vórtice Rosemount™ 8800 puede reducir los costos de tener que limpiar las líneas de impulso una vez por año y evitar obstrucciones gracias a su diseño totalmente soldado y sin atascos.