Mejore el levantamiento de gas mediante la reducción del mantenimiento y los cierres de pozos
Lograr mediciones precisas en un amplio rango de caudales a altas presiones en un entorno marítimo corrosivo puede suponer un gran desafío para optimizar la producción de los pozos. Este era el desafío al que se enfrentaba una importante empresa productora de petróleo y gas de Tailandia, que tenía previsto maximizar la producción de uno de sus yacimientos maduros mediante el uso de extracción de gas. El productor de petróleo y gas comenzó utilizando medidores de caudal de turbina. Las piezas móviles internas del caudalímetro de turbina se vieron afectadas debido a las largas horas de funcionamiento continuo y al entorno marítimo corrosivo. El cliente tenía que mantener repuestos de rotores y palas de medidores de turbina. El caudalímetro tipo vórtice Rosemount 8800 resultó ser una solución libre de mantenimiento con importantes ventajas. Como resultado, el productor de petróleo y gas estandarizó los caudalímetros tipo vórtice Rosemount 8800 en todas sus operaciones de extracción de gas. La producción aumentó 2 pb/d en el primer año, lo que se tradujo en un importante ahorro de costos.