Medición de caudal en aplicaciones de inyección de agua

Evite los problemas causados por las obstrucciones y resista la abrasión

Flow Measurement in Water Injection Applications

Obtenga confianza en la medición de aplicaciones de caudal abrasivo

La inyección de agua es una parte importante para mantener una monitorización adecuada de las aplicaciones en el pozo. Se utiliza para controlar la presión y dirigir el caudal hacia la cabeza de pozo, pero normalmente contiene numerosas partículas irregulares. También puede crear condiciones de vacío, una aplicación difícil de medir. El caudalímetro de cuña Rosemount está diseñado de manera única para resolver este problema, con el elemento primario posicionado de modo que permita que los sólidos en suspensión pasen por debajo y se adapte a las condiciones de vacío. El elemento de cuña mismo no tiene superficies de medición sensibles que afecten la precisión, por lo que puede resistir condiciones erosivas constantes.