Inyección química de alta presión

La tecnología Coriolis Micro Motion™ reduce de forma segura y efectiva el riesgo de costosas paradas de funcionamiento

High Pressure Chemical Injection

La mejor forma de mitigar los riesgos en los patines de inyección química

La inyección química es un proceso en la industria de petróleo y gas en el que un producto químico se inyecta en una línea de crudo con el propósito de evitar la coagulación de productos de crudo y gas natural, o tapones de hidratos, dentro de las tuberías a medida que el producto se mueve por la cabeza de pozo o el sistema de depósito. Los tapones de hidratos son el resultado de la presión y la temperatura que solidifican el producto sin refinar dentro de la tubería. La inyección de productos químicos puede ser costosa según el proceso y la ubicación, tanto en alta mar como en tierra. Los productos químicos especiales, como el inhibidor de cera, el inhibidor de sarro o los inhibidores de monoetilenglicol (MEG) se inyectan a una presión mayor que la presión de caudal del producto a través de la línea de líquido para evitar tapones de hidratos. Debido al alto costo de los productos químicos especiales, es crucial controlar la cantidad inyectada en el proceso. La tecnología Coriolis Micro Motion ofrece la máxima exactitud para la medición precisa necesaria en la inyección de químicos debido al amplio rango de presión y tamaños de línea disponibles.