Medición del nivel de arena asentada y sedimentos en un tanque separador

Soluciones de medición de nivel para la industria de petróleo y gas

Level Measurement of Settled Sand and Sediment in a Separator Vessel

Medición puntual de nivel confiable de los sedimentos en tanques separadores

En el proceso de extracción de gas de esquisto, los separadores se utilizan para evitar el arenamiento en la mezcla de petróleo, gas y agua. El nivel de arena en el separador necesita una monitorización cuidadosa para asegurarse de que no cause abrasión de la bomba debido a que la arena se extrae por las tuberías y hacia las bombas.

 

El contenido del separador puede incluir tanto sólidos como líquidos. A medida que la capa de arena asentada y los sedimentos se acumulan en la base del tanque, se requiere una alarma que alerte a los operadores de que se ha alcanzado el nivel crítico. Esto permite programar la limpieza de forma proactiva antes de que los sedimentos se introduzcan en las líneas, lo que provocaría daños potenciales a las bombas, costosos daños y una parada del proceso.

 

El detector de nivel Rosemount 2140 cuenta con una función de detección de sedimentos y puede instalarse para monitorizar la acumulación de medios sólidos.