Uso de caudalímetros multifase en su trayecto hacia la garantía de flujo
Mantener la integridad de las tuberías y las operaciones es una preocupación clave, y obtener información sobre los riesgos para garantizar el flujo puede ser a veces un desafío. Cuantos más puntos de datos estén disponibles para respaldar los esfuerzos de garantía de flujo, mejor. Con el caudalímetro multifase Roxar 2600, puede contar con la seguridad de disponer de un instrumento mecánicamente robusto, incluso en entornos muy corrosivos. Además, el medidor mide incluso los cambios más pequeños en la producción de agua y proporciona datos sobre la acumulación de cera o de sarro.
Casos de estudio
Videos destacados