La tecnología ultrasónica transforma la monitorización de los pozos de inyección
Durante una operación de inyección de gas, el gas se bombea hacia el yacimiento, situado a gran profundidad bajo tierra. Este gas luego se expande y aumenta la presión dentro del pozo de petróleo. Este aumento de presión permite al operador extraer más petróleo del yacimiento, por lo que la inyección de gas se considera un procedimiento de mantenimiento de presión. Para la optimización del proceso y la seguridad, es sumamente importante que los operadores conozcan la cantidad de gas que se utiliza durante un procedimiento de inyección de gas. Por lo tanto, la medición de caudal es esencial. Las presiones extremas de proceso de hasta 300 bar y las difíciles condiciones ambientales asociadas hacen que esta aplicación sea un desafío, especialmente para los instrumentos que están en contacto con el proceso, por lo que se requiere una solución de medición de caudal confiable y que no requiera mantenimiento.