Reduzca la limpieza del sensor de pH y maximice la vida útil del sensor de pH
El pH se mide en la descarga del separador API en refinerías para mejorar la eficiencia de los procesos de tratamiento secundario de residuos, como la floculación. Durante este proceso, el sensor de pH a menudo se recubre debido al aceite emulsionado, lo que da lugar a limpiezas frecuentes y una vida útil corta del sensor. El sensor de pH Rosemount™ 396P está diseñado con una unión de referencia resistente al recubrimiento para reducir la limpieza y proporcionar la máxima vida útil del sensor en separadores API.