Detección de la disminución de la válvula del compresor con la monitorización de la temperatura
Un compresor alternativo tiene varias válvulas. Estas válvulas suelen presentar un deterioro en su rendimiento, y la identificación de una válvula defectuosa se ha realizado históricamente mediante mediciones manuales de temperatura. El monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ es una solución rentable y fácil de instalar para monitorizar la temperatura superficial de la cubierta de la válvula con el fin de identificar las válvulas que fallan. Cuando se utiliza con la aplicación Plantweb Insight™ Asset View, este dispositivo se puede configurar para que emita una alerta cuando la temperatura de la cubierta de la válvula supere un umbral específico.