Almacenamiento subterráneo de gas: medición de caudal de inyección y extracción
En una planta de almacenamiento de gas subterráneo, la medición de caudal de gas natural durante la inyección y extracción es crucial para una operación segura y eficiente. Como parte de un programa de renovación, se buscaron reemplazos superiores para medidores de caudal no confiables. La solución de medición de caudal tendría que proporcionar una medición de caudal precisa y confiable, y ser capaz de soportar las condiciones de alta presión que suelen tener las operaciones de almacenamiento de gas subterráneo.