Valero Energy Corporation
CASO DE ESTUDIO | PETRÓLEO Y GAS​

Valero Energy Corporation mejora el control de lotes y reduce los costes de mantenimiento con el expansor de rango térmico Rosemount™ 3051S​

RESULTADOS

  • Disminución del 53 % en la variación/el ruido del nivel del proceso​
  • Funcionamiento a –32 °C (–26 °F)​

La principal razón por la que nos gusta el expansor de rango térmico es que elimina la necesidad de mantenimiento y es compatible con las temperaturas extremas del proceso y del ambiente que se presentan en nuestra aplicación."

Supervisor de Instrumentación - Group Technique
Valero Energy Corporation​

Fallback image
INSTALACIÓN

(De izquierda a derecha) Expansor de rango térmico Rosemount™ 3051S instalado en el sistema de desplazador mecánico y en la ubicación del transmisor anterior.​

Cliente

Valero Energy Corporation​

 

Aplicación

Medición de nivel en una columna despojadora con inyección de vapor cerca de la parte inferior ​

 

Aplicación n.º 1: Sistema de desplazador mecánico

  • Columna despojadora​
  • Gasóleo ligero (LGO)​
  • Temperatura del proceso >300 °C, temperatura ambiente de –40 °C​
  • Presión del proceso de 30 psi​
  • La salida del dispositivo se utiliza para accionar la bomba de alimentación y controlar el nivel​
  • Agitación causada por la inyección de vapor en la parte inferior del depósito​

Aplicación n.º 2: Instalación del transmisor anterior

  • Columna despojadora​
  • Gasóleo pesado​
  • Temperatura del proceso >300 °C, temperatura ambiente de –40 °C​
  • Presión del proceso de 30 psi​
  • Agitación causada por la inyección de vapor​

 

Desafío

Valero tenía dos aplicaciones particulares con fallas frecuentes en los dispositivos y tareas de mantenimiento periódicas, lo que llevó a la empresa a buscar nuevas soluciones. En sus procesos se utilizaban el trazador eléctrico y las tuberías de impulsión para mantener el petróleo a una temperatura lo suficientemente alta como para evitar que los líquidos se gelificaran. La instalación anterior también utilizaba un transmisor de presión conectado a una tubería de impulsión llena de glicol, ya que el transmisor no podía soportar el calor del proceso.​

No había una solución comprobada que pudiera soportar tanto la alta temperatura del proceso como la baja temperatura ambiente.​​

Aplicación n.º 1: Sistema de desplazador mecánico

El sistema de desplazador mecánico instalado originalmente presentaba numerosos problemas de mantenimiento y variaciones en las mediciones. Los componentes mecánicos internos del sistema fallaban con frecuencia, por lo que era necesario utilizar una grúa para retirar el dispositivo y realizar tareas de mantenimiento. Esto requería aproximadamente 28 horas de trabajo para completarse. El sistema de desplazamiento mecánico original también presentaba una desviación estándar elevada debido a la agitación del proceso provocada por la inyección de vapor en la columna despojadora. ​ Esto provocaba un aumento innecesario del accionamiento de la válvula de control de nivel.​

Aplicación n.º 2: Instalación del transmisor anterior

El diseño de la unidad de la competencia instalada originalmente no cumplía con los requisitos de la aplicación, lo que provocaba la deriva del dispositivo y la necesidad de realizar con frecuencia tareas de mantenimiento, tanto planificadas como no planificadas. Se instaló un sistema intermediario vertical de glicol para eliminar la deriva del dispositivo, pero el fluido se vaporizaba y requería mantenimiento cada tres meses. Sin embargo, se presentaban situaciones de emergencia que requerían tareas de mantenimiento de entre dos y cuatro horas semanales, además del papeleo correspondiente. Además, era necesario realizar llamadas de conferencia semanales para actualizar el estado y el cronograma de mantenimiento.​

 

Solución

Aplicación n.º 1: Solución:

En enero de 2014 se instaló un sistema expansor de rango térmico Rosemount™ 3051S con una conexión roscada del instrumento al sello remoto especificada por el cliente. Los fluidos de llenado primario y secundario eran silicona 705 (370 °C) y silicona 200 (–45 °C), respectivamente. La solución de Emerson permitió una instalación sencilla, sin necesidad de grúa, y un funcionamiento fiable durante todo el año, sin necesidad de mantenimiento. El expansor de rango térmico Rosemount™ 3051S también mostró una disminución del 53 % en la variación/el ruido de la medición de nivel del proceso, lo que se tradujo en un menor accionamiento de la válvula de nivel del proceso. Además, la solución de Emerson funcionó según lo previsto a una temperatura ambiente de –32 °C (–26 °F), cercana al mínimo histórico, el 22 de enero de 2014, lo que ha brindado tranquilidad al operar en las condiciones más desfavorables.​

Aplicación n.º 2: Solución

El expansor de rango térmico Rosemount™ 3051S se instaló junto a la unidad de la competencia para realizar una comparación y comenzó a funcionar en mayo de 2014. La solución de Emerson no tenía una columna de glicol y estaba completamente aislada, con piernas húmedas con trazador eléctrico (que no eran necesarias; el sistema podría haberse instalado directamente). Además, el expansor de rango térmico cumplió con los requisitos de temperaturas extremas, tanto de alta temperatura del proceso como de baja temperatura ambiente. Hasta 2017, el sistema expansor de rango térmico no había requerido mantenimiento alguno, no presentaba deriva a largo plazo y brindaba tranquilidad al garantizar un funcionamiento fiable durante el invierno.​

La refinería de Valero tenía problemas con dos instalaciones sometidas a condiciones de proceso tanto de alta temperatura como de temperatura ambiente.​

  • Aplicación n.º 1: El dispositivo anterior debía reemplazarse debido a fallas mecánicas y reparaciones frecuentes.​
  • Aplicación n.º 2: Requería mantenimiento frecuente; el dispositivo no cumplía con las especificaciones del cliente.​

Los expansores de rango térmico Rosemount™ 3051S se instalaron en ambas aplicaciones, lo que se tradujo en un mejor rendimiento, ausencia de mantenimiento y un menor número de accionamientos de las válvulas. Valero obtuvo tranquilidad al saber que el dispositivo funcionará en las condiciones más desfavorables y mantendrá calientes los fluidos del proceso.​