Verifique la integridad de los productos de aerosol en tiempo real mediante detectores de microfugas automatizados

Garantice la calidad con una inspección del 100 % de producto mediante detección de fugas en línea y rechazo de contenedores individuales con fugas

Verify the Integrity of Aerosol Products

Cumpla con las normas gracias a una solución alternativa de baño maría certificada

Los productores de aerosoles han recurrido tradicionalmente a las pruebas de fugas en el baño maría para verificar la integridad del sello de los productos aerosoles. Sin embargo, este método ha sido desafiado por el aumento de las velocidades de la línea de producción. En los estudios industriales se demuestra que la inspección manual es ineficaz a la hora de detectar pequeñas fugas en tuberías que funcionan a una velocidad superior a 60 latas por minuto, lo que conlleva riesgos de seguridad y cumplimiento normativo.

Se necesita un método confiable de comprobación de fugas que permita inspeccionar el producto al 100 %. El sistema de detección de microfugas en aerosoles Rosemount CT2211 es un probador de fugas en línea automatizado que utiliza tecnología láser de cascada cuántica de alta resolución para detectar una amplia gama de propelentes y rechazar las latas individuales de aerosoles con fugas en tiempo real sin detener ni interrumpir la línea de producción. Con la mayor velocidad de funcionamiento y precisión de detección del mercado, el Rosemount CT2211 puede detectar hasta 600 latas por minuto y detectar gases traza y fugas de tan solo 2 x 10-3 mBar l/s a 20 °C.