Soluciones de medición avanzadas para caudal de aceite para turbinas de alta viscosidad
El aceite para turbinas en las centrales hidroeléctricas desempeña un papel vital para garantizar el buen funcionamiento y la longevidad de estas maravillas generadoras de energía. En una planta de energía es crucial medir el aceite de alta viscosidad para la turbina sin crear una caída de presión significativa. El caudalímetro de cuña Rosemount 9195, equipado con acoplamientos de conexión NPT, cuenta con una bobina de tubos en cuña embutida para una instalación sencilla, solo requiere dos conexiones bridadas y viene con tubo de impulso integral. El diseño en forma de cuña ayuda a manejar viscosidades más altas en comparación con los medidores de caudal tradicionales.