Detección de llamas para aerogeneradores

Flame Detection for Wind Turbines

Monitorice y detecte incendios con rapidez

Existen muchos riesgos potenciales de incendio dentro de los aerogeneradores. Los incendios pueden producirse a causa de los impactos de rayos debido a la altura de la turbina. Los incendios también pueden iniciarse por averías mecánicas o eléctricas. Además, dado que la góndola de la turbina contiene hasta 200 galones de líquido hidráulico y lubricantes inflamables, y la propia góndola está fabricada de resina y fibra de vidrio inflamables, el riesgo de ignición es elevado. El activo eléctrico como condensadores, transformadores, generadores, controles eléctricos y activos de transmisión tienen potencial para incendiarse, al igual que los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA). Las conexiones eléctricas sueltas o rotas o los circuitos eléctricos sobrecargados también son un motivo de preocupación. Los sistemas de frenado también tienen un alto riesgo de incendio, ya que pueden sobrecalentarse. Las bombas hidráulicas y las conexiones también pueden fallar, lo que permite que el líquido se encienda cuando se encuentra con una superficie caliente. El detector de llamas Rosemount™ 975HR puede detectar rápidamente incendios con una alta inmunidad a las falsas alarmas.