La tecnología ultrasónica con abrazadera aumenta la eficiencia
La cogeneración permite un uso más eficiente del combustible o del calor, lo cual es crucial en tiempos de transición energética. En el proceso de cogeneración, el calor producido durante la generación de electricidad se aprovecha de forma productiva, en lugar de desperdiciarse. Las plantas de CHP pueden utilizar gas natural para la producción diversificada de energía, con el beneficio de sus bajas emisiones de CO2. La turbina de gas de la planta es el corazón de sus operaciones y debe ser monitorizada continuamente por caudalímetros y, si se aplican dispositivos mecánicos, puede conllevar el desafío de un mantenimiento frecuente que detiene la producción. Se necesitaba una solución de medición que proporcionara datos fiables sobre el caudal másico de gas natural, que permitiera un control óptimo de la turbina y que redujera las paradas de producción relacionadas con el mantenimiento