Medición de nivel en aplicaciones de vapor saturado

Medición de nivel robusta, segura y confiable en sistemas de vapor industriales y de potencia

Level Measurement in Saturated Steam Applications

Evite condiciones de nivel inseguras con la compensación dinámica de vapor

Las condiciones dentro de una caldera o un tambor de vapor son extremas, con altas presiones y temperaturas presentes. Un control de nivel inexacto debido al vapor saturado puede causar daños a la caldera, la turbina, así como otras piezas del proceso. En algunos casos, si el nivel del agua de la caldera cae por debajo del punto de ajuste, la caldera puede secarse y explotar. Instalar el transmisor de nivel por radar de onda guiada Rosemount™ 5300 con compensación dinámica de vapor (DVC) en estas aplicaciones aumenta la seguridad del proceso. La compensación dinámica de vapor funciona mediante el uso de un objetivo a una distancia fija. Sabiendo dónde debe quedar el pulso del reflector sin vapor, se calcula la distancia entre el objetivo y el punto del reflector aparente. Este método compensa la atenuación en el espacio de vapor durante condiciones de vapor saturado, proporcionando una medición precisa y confiable en condiciones extremas, y una seguridad mejorada.