Medición de caudal con certificado de seguridad para calderas

Evite las condiciones inseguras y reduzca los costos de instalación

Safety Certified Flow Measurement for Boilers

El diseño compacto reduce los costos de instalación y de mantenimiento

Las calderas de uso industrial deben lograr una alta reactividad para satisfacer las demandas, pero también deben garantizar que se respete la relación entre combustible y oxígeno para evitar condiciones inseguras o llamas ineficientes. El caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount 8800 es un medidor compacto, confiable y preciso con cuatro elementos primarios independientes (sensores) dentro de un solo tubo de caudal que permite cuatro salidas independientes. Las tres mediciones dedicadas a la seguridad del sistema cumplen en su totalidad con las normas de SIS, y la cuarta salida se utiliza para las normativas de procesos. Es fácil de instalar, por lo que permite ahorrar en costos de instalación, y es una solución compacta, que se adapta con facilidad a tramos cortos de tubería.