Uso de un caudalímetro para gas de hidrógeno: soluciones para la medición de caudal de hidrógeno

La medición de hidrógeno tiene muchos desafíos que solo el instrumental de hidrógeno correcto puede superar.

Using Flow Meters for Hydrogen Gas Applications

Ventajas del uso de un caudalímetro de gas hidrógeno

La medición de caudal de hidrógeno tiene muchos desafíos para garantizar la seguridad, precisión y facilidad de uso mientras se mantiene la rentabilidad. Las tecnologías tradicionales, como presión diferencial, vórtice o experiencia de masa térmica, hacen que la medición del caudal de hidrógeno sea difícil debido a su bajo peso molecular y densidad operativa. La ventaja del uso de un caudalímetro para instrumentación de hidrógeno es la medición directa de masa sin partes móviles, la alta precisión en una amplia gama de condiciones operativas y un diseño totalmente soldado para satisfacer las necesidades de seguridad de hidrógeno. Los caudalímetros Coriolis Micro Motion™ han destacado en la medición de caudal de hidrógeno debido a su sensibilidad al caudal y a su capacidad de medir con precisión sin verse afectados por el ruido inducido por el caudal. Muchas aplicaciones usarán un caudalímetro de gas de hidrógeno, a menudo en conjunto con otras tecnologías, como un analizador de pureza del hidrógeno para la calidad de hidrógeno y un detector de gas de hidrógeno para seguridad en aplicaciones de mezcla. Escuche este podcast para obtener más información.