Aumente la productividad gracias a un control preciso en la producción
Las altas concentraciones de pulpa pueden crear una aplicación ruidosa y difícil de medir y controlar. El transmisor y el sensor magnético de suspensiones acuosas espesas Rosemount MS están diseñados específicamente para manejar aplicaciones exigentes con elevado nivel de ruido del proceso. La mayor frecuencia y el procesamiento avanzado de la señal digital se traducen en una medición precisa y repetible sin necesidad de amortiguación excesiva. Esto significa que es posible un control preciso y en tiempo real a partir de esta medición de caudal, lo que se traduce en una mayor productividad, un uso reducido de materias primas y menos interrupciones.