Detección de llamas en plantas de gestión de residuos

Mantenga a las personas seguras con una detección de llamas rápida y confiable

Flame Detection in Waste Management Facilities

Monitorice y detecte incendios con rapidez

El riesgo de incendio en los centros de gestión de residuos es constante, ya que muchos tipos de residuos son fácilmente combustibles. Varias áreas en las plantas de gestión de residuos y alrededor de ellas plantean estos riesgos, incluidas las áreas de descarga y separación de residuos, las áreas de almacenamiento (tanto superficiales como subterráneas), los separadores, el procesamiento de residuos y los mezcladores de incineración. Los sistemas de detección y supresión de llamas deben ser capaces de detectar y suprimir rápidamente los incendios, para mantener la seguridad de las personas y para prevenir y minimizar los impactos ambientales. Los detectores de llama Rosemount™ 975 monitorizan continuamente y detectan rápidamente incendios con velocidades de respuesta ultrarrápidas, de hasta 20 milisegundos.