Detección de llamas en plantas de tratamiento de aguas residuales

Ayude a prevenir consecuencias devastadoras con los detectores de llama Rosemount™

Flame Detection in Wastewater Treatments Plants

Detección rápida y precisa de llamas

Durante el proceso de tratamiento, las plantas de tratamiento de aguas residuales usan y producen gases altamente tóxicos y combustibles como gas sulfuro de hidrógeno, gas metano, amoniaco, ozono y cloro, a lo el proceso de tratamiento. En el caso de que un gas combustible como el metano o el amoniaco se inflame, es fundamental tener detectores de llamas para detectar de inmediato las llamas antes de que causen más daño. Los detectores de llamas Rosemount™ 975 pueden detectar incendios rápidamente a largas distancias con una alta inmunidad a falsas alarmas.