Medición de nivel fiable que no se ve afectada por el polvo
Las plantas de tratamiento de aguas residuales incineran los residuos recogidos durante las fases preliminar y primaria del tratamiento, reduciéndolos a cenizas. Esta ceniza se almacena en silos altos y, después del procesamiento adicional, se puede reutilizar para usos como la construcción.
Las cenizas volantes generan un polvo significativo durante el llenado y el vaciado, que puede interferir con las mediciones de nivel ópticas, ultrasónicas y basadas en láser. Las cenizas volantes también tienden a adherirse a las superficies, lo que provoca una acumulación en los sensores en contacto con el material y en las paredes del tanque.