Medición de nivel en sistemas de flotación de aire disuelto

Optimice los procesos de separación y tratamiento mecánico en plantas de aguas residuales y químicas con sensores de nivel por radar

Dissolved Air Flotation System

Medición de nivel confiable en depósitos abiertos de los sistemas DAF

La flotación de aire disuelto (DAF) es un proceso que se utiliza en la aclaración de agua para separar los sólidos suspendidos. Un proceso de DAF hace uso de aire disuelto en el agua, lo que ayuda a elevar los aceites y partículas hasta la superficie del agua. Los procesos del DAF se utilizan ampliamente en el tratamiento de aguas residuales, plantas químicas, refinerías de petróleo y plantas de papel. El sensor de nivel y caudal Rosemount 1208 proporciona mediciones precisas de depósitos abiertos, que permanecen no afectados por las condiciones del proceso o del entorno.