Sensores de nivel por radar que no se ven afectados por las condiciones ambientales
Según la pendiente del terreno, las estaciones de bombeo son necesarias para transportar el agua hacia la planta de tratamiento. La medición de nivel es necesaria para monitorizar el nivel dentro de la estación de bombeo y evitar tanto el funcionamiento en seco de las bombas como los desbordamientos Las estaciones de bombeo se caracterizan por picos de corriente elevados cuando las bombas se encienden, por lo que se requiere una instrumentación fiable y resistente en estas aplicaciones.