Monitorización confiable de desechos de lodo con sensores de nivel por radar
Cuando se recibe lodo de las plantas de tratamiento de aguas residuales o de los procesos de limpieza de aguas residuales, se transfiere a un tanque receptor y después se introducen en la fase de tratamiento de aguas residuales. La medición de nivel es necesaria para supervisar el contenido de los tanques receptores y determinar cuándo enviarlos a la fase de tratamiento de lodo. El transmisor de nivel sin contacto Rosemount 1208 proporciona mediciones de nivel continuas y robustas que le ayudarán a optimizar sus procesos mediante la monitorización del contenido dentro de los tanques de lodo, ayudándole a determinar cuándo debe enviarlo hacia la siguiente fase de eliminación de lodo, optimizando el flujo del proceso de lodo.