Medición de nivel sin contacto en tanques de lodo
Después del secado, los lodos pueden almacenarse en silos para futuras aplicaciones, como en agricultura o para su uso como material de construcción. El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount 1208 proporciona una medición continua y confiable, lo que ayuda a utilizar los silos a su máxima capacidad sin el riesgo de llenado excesivo.