Medición de caudal no intrusiva en estaciones de bombeo de aguas residuales

Medición crítica de caudal en estaciones de bombeo de aguas residuales con caudalímetros ultrasónicos no intrusivos con abrazadera que no requieren mantenimiento

Non-intrusive flow measurement in sewage pumping stations

Evite interrupciones en las operaciones gracias a los caudalímetros no intrusivos

Las estaciones de bombeo desempeñan un papel crucial en la gestión de aguas residuales, ya que requieren una medición de caudal precisa para un funcionamiento eficiente. El problema con los caudalímetros tradicionales es que a menudo fallan debido al desgaste por aguas residuales con sólidos en suspensión; por lo tanto, una solución de medición de caudal no intrusiva, que evite problemas de mantenimiento e interrupciones en las operaciones, es clave para mejorar la eficiencia de la red de aguas residuales.