El sensor de pH resiste el revestimiento para una medición precisa del pH
Para gestionar las corrientes de residuos industriales que finalmente ingresan a lagos, océanos y sistemas de alcantarillado municipal, las autoridades ambientales exigen la neutralización de pH. La descarga directa sin neutralización de pH es perjudicial para el medio ambiente y causa corrosión de los sistemas de tuberías. Se emplea la neutralización continua de corrientes de residuos industriales ácidas o alcalinas cuando hay un alto volumen de residuos con tiempos de residencia cortos. En la neutralización continua, la corriente de residuos industriales ingresa a un reactor de tanque agitado y se añade constantemente ácido o base al tanque para mantener un nivel de pH objetivo. Los desechos tratados salen del reactor. Debido a que las corrientes de residuos industriales contienen materiales no disueltos que pueden recubrir el vidrio de pH y la unión de referencia, un sensor de pH que resiste el recubrimiento es ideal para la instalación en el reactor de tanque agitado. El Sensor de pH/ORP Rosemount™ 396P presenta un diseño de unión de referencia de gran área y una punta protegida que resiste el recubrimiento.