Transmetteurs discrets sans fil

Les transmetteurs logiques sans fil réduisent les besoins en câblage, ce qui permet des installations plus flexibles et simplifiées.​

Products

Applications des produits​

Feature Discrete Transmitter Remote Monitoring Applications

Applications de surveillance à distance​

De nombreux équipements ont accès à l’électricité pour actionner ou entraîner le dispositif lui-même, mais la mise en place d’une infrastructure de commande câblée à ces endroits est trop coûteuse. Les appareils sans fil offrent une grande flexibilité d’installation. Équipements typiques nécessitant une surveillance à distance :​

  • Commande de vanne motorisée et surveillance de position​

  • Surveillance et commande manuelles de l’ouverture/fermeture ou des vannes tout-ou-rien​

  • Surveillance et contrôle des stations de pompage​

Comparaison des produits

Plusieurs options de transmetteurs logiques sont disponibles pour répondre à diverses exigences d’application.

img

Transmetteur logique sans fil Rosemount™ 702​

  • Canaux tout-ou-rien, configurables par l’utilisateur en entrée ou sortie (E/S)​

  • L’indicateur LCD intégré affiche de manière pratique l’entrée du commutateur principal et les diagnostics du transmetteur​

img

Rosemount™ 702 pour la détection de l’arrivée du piston​

  • Conçu spécialement pour être utilisé dans les plateformes d’exploitation de gaz naturel qui utilisent des pistons pour améliorer l’efficacité des puits ​

  • Conçu pour être compatible avec l’arrivée du piston Cyclops d’ETC (modèle ET-11000)​

  • Possibilité de blocage des événements d’arrivée du piston pendant une durée configurable ​

  • L’indicateur LCD optionnel affiche l’état de la sonde à piston verrouillé, l’état de la puissance de sortie et les diagnostics du transmetteur

img

Transmetteur logique sans fil Rosemount™ 802​

  • Huit canaux tout-ou-rien, configurables par l’utilisateur en entrée ou sortie (E/S)​

  • Le choix idéal pour les applications d’E/S discrètes à haute densité​

  • Classé dangereux, protégé contre les risques environnementaux​

  • Options d’alimentation polyvalentes, notamment le module SmartPower 701P - Noir ou alimentation externe 10 à 30 Vcc​

Ressources

Foire aux questions

Principes de base du transmetteur logique sans-fil

Un transmetteur logique sans fil numérise les signaux marche/arrêt provenant des commutateurs, des capteurs et des relais, et communique leur état sur un réseau WirelessHART® sécurisé afin de contrôler ou de surveiller un système. Il est couramment utilisé pour apporter une visibilité sur les équipements éloignés, tels que les positions des vannes, l’état des pompes, les activations de douches de sécurité et les équipements des plate-formes d’exploitation. Les transmetteurs logiques sans fil d'Emerson peuvent également fournir un signal de sortie tout-ou-rien, permettant à la fois une surveillance à distance et un contrôle de base à partir d'un seul point sans fil. 

Choisir le bon transmetteur

Pour une surveillance ou un contrôle tout-ou-rien simple ou double, le Rosemount 702 est la solution la plus économique. Le transmetteur Rosemount 802 est idéal pour les applications de contrôle et de surveillance tout-ou-rien à haute densité. Les deux transmetteurs peuvent être alimentés par le module d’alimentation intelligent 701PBKKF, mais pour les applications avec des fréquences de rafraîchissement élevées, le Rosemount 802 peut également être alimenté par une alimentation externe de 10-30 Vcc. De plus, le modèle 702 est spécifiquement conçu pour la détection du pompage pneumatique pour le pétrole et le gaz. Pour cette application, la détection d’arrivée 702 Punger serait la solution privilégiée. 

L’automatisation des procédés repose généralement sur des mesures sans fil telles que la pression, la température, le débit et le niveau à l’aide d’appareils tels que le transmetteur de pression sans fil 3051S. Ces mesures sont utilisées  ; pour la surveillance et le contrôle du procédé comme alternative aux points de surveillance câblés, offrant une visibilité des paramètres du procédé tout en réduisant les coûts de câblage des signaux et d’E/S grâce à une communication via une passerelle WirelessHART. L'automatisation discrète porte sur la surveillance et le contrôle d'états et d'événements logiques : état du contacteur, position de la vanne, état de fonctionnement des pompes, signaux d'alarme, indication d'arrivée du piston et autres conditions liées à l'équipement. Les transmetteurs logiques sans fil Rosemount 702 et 802 sont spécialement conçus pour ces applications, permettant la surveillance et le contrôle à distance des entrées et sorties numériques. L’automatisation des procédés et l’automatisation discrète fonctionnent sur le même réseau WirelessHART et communiquent via la même passerelle, ce qui permet à un même infrastructure sans fil de prendre en charge à la fois les applications d’automatisation de procédé et discrètes.

Applications et sécurité

Les transmetteurs logiques sans fil automatisent les données d’état de sécurité qui étaient auparavant manuelles ou non contrôlées :

  • Douches de sécurité et stations de lavage oculaire : alerte le personnel lorsqu’une douche de sécurité ou une station de lavage oculaire est activée, permettant ainsi des temps de réponse d’urgence plus rapides. Le Rosemount 702 ou 802 peut être couplé à un contacteur TopWorx GO Switch doté d’un mécanisme de verrouillage. Le mécanisme de verrouillage garantit que l’incident a été vérifié physiquement et que le personnel a réagi en conséquence. 
  • Surveillance de l’état de l’équipement : Les modèles Rosemount 702 et 802 peuvent surveiller à distance la position des vannes, pompes, disques de rupture et autres équipements de terrain. Cela réduit la nécessité pour le personnel d’effectuer des visites de routine dans des endroits dangereux ou éloignés. 
  • Capots et protections d’équipement rotatif : Les transmetteurs Rosemount 702 et 802 peuvent être couplés à un contacteur TopWorx GO Switch pour surveiller le retrait des protections ou des couvercles de la machine. Le personnel peut être alerté lorsqu’une protection a été retirée, ce qui permet d’éviter le démarrage de l’équipement pendant son entretien.
  • Surveillance d’accès : Les transmetteurs Rosemount 702 et 802 peuvent être utilisés pour surveiller l’ouverture ou la fermeture des barrières de sécurité ou des portes d’espaces confinés. Ceci indique quand des points d’accès sont ouverts et crée un enregistrement électronique des événements d’entrée. 

Tous les transmetteurs Rosemount™ 702 et 802 sont certifiés de sécurité intrinsèque pour une utilisation en zones dangereuses, notamment par les classifications FM, CSA, ATEX et IECEx.

Les principales applications comprennent :

  • Surveillance à distance des équipements : emplacements de puits, parcs de réservoirs, stations de pompage et autres équipements isolés dont le coût de câblage est prohibitif
  • Surveillance de la sécurité du personnel : douches de sécurité, douches oculaires, barrières de sécurité, protections des machines et points d’accès où une notification ou une journalisation d’événements est requise
  • Automatisation des têtes de puits : détection de l’arrivée des plongeurs, indication de la position des vannes, vérification de l’arrêt à distance et surveillance de l’état des équipements
  • Surveillance du contacteur de procédé : surveillance du contacteur de niveau, de pression, de température et de débit où la visibilité est nécessaire et le câblage dont le coût est prohibitif

Intégration et cycle de vie

Le Rosemount™ 802 communique sur le même réseau WirelessHART® que les transmetteurs de procédés Emerson, se connectant à votre SNCC, API ou SCADA via une passerelle de communication sans fil 1410S d’Emerson™ utilisant HART-IP, OPC UA, Modbus® ou EtherNet/IP™. La durée de vie de la batterie peut atteindre 10 ans pour le Rosemount 702 et jusqu’à 7 ans pour le Rosemount 802 à une fréquence de rafraîchissement de 1 minute. L'autonomie de la batterie dépend de la fréquence de rafraîchissement de l'appareil (sélectionnable de 1 seconde à 60 minutes), de la position sur le réseau et des conditions de fonctionnement. Le Rosemount 702 est alimenté par un module SmartPower™ de sécurité intrinsèque qui peut être remplacé en zone dangereuse. Le transmetteur Rosemount 802 peut également être alimenté par un module SmartPower de sécurité intrinsèque ou par une alimentation externe de 10-30 Vcc. Les appareils jouent également le rôle de répéteurs, renforçant le réseau maillé au fur et à mesure de l’ajout d’appareils WirelessHART. En savoir plus sur les modules SmartPower d’Emerson.