Capteurs de niveau​

Sondes de niveau et capteurs de niveau fiables pour la détection de niveau de liquides et de solides dans les réservoirs et les cuves​

Fallback image

Présentation des technologies de mesure de niveau​ ​

Pour les ingénieurs et les professionnels de l’industrie, comprendre la mesure de niveau est essentiel pour optimiser les procédés et la conformité à la sécurité. Cette page explore diverses technologies de mesure de niveau et offre des informations sur leur sélection et leur utilisation optimales.​

 

Le terme sonde de niveau, également appelé capteur de niveau ou détecteur de niveau, désigne, dans le contexte de la mesure de niveau, des appareils qui surveillent la position des surfaces à l’intérieur des réservoirs, des réacteurs ou d’autres cuves. Ces capteurs déterminent la distance entre un point de référence, généralement la base du conteneur, et la surface d’un liquide, le sommet d’un matériau solide ou l’interface entre deux liquides. Grâce à un contrôle précis des niveaux de matériaux, les capteurs de niveau garantissent une gestion efficace de divers procédés et applications industriels.​​

Instruments et systèmes de mesure du niveau​

level-sensors

Capteurs de niveau et transmetteurs​

Un capteur de niveau est un appareil qui détecte le niveau de substances, notamment des liquides, des boues, des matériaux granuleux et des poudres. Ces appareils aident à maintenir des niveaux corrects dans les réservoirs et les cuves afin d’éviter les débordements, de réduire le gaspillage et de soutenir l’efficacité du procédé.​

En pratique, capteur de niveau est un terme générique qui peut faire référence à :​

  • Détecteurs de niveau pour la détection de seuil​
  • Transmetteurs de niveau pour la mesure continue du niveau​

 

Les transmetteurs de niveau assurent une mesure continue et comprennent les technologies suivantes :​

  • Radars sans contact
  • Radar à ondes guidées
  • Transmetteurs de niveau par pression différentielle
  • Transmetteurs de niveau magnétiques

Vidéos

En savoir plus sur les instruments et les technologies de mesure de niveau.

video-media
Rosemount™ Non-Contacting Radar Level Measurement Portfolio

Foire aux questions

Les capteurs de niveau radar sont généralement considérés comme les capteurs de niveau d’eau les plus précis et les plus économiques. Ils s’adaptent fortement à diverses conditions environnementales, ne nécessitent aucun entretien, ne sont pas affectés par le traitement ou les variables environnementales et certains modèles peuvent être entièrement immergés.​

Une sonde de niveau à conductivité fonctionne selon le principe de la conductivité électrique. Lorsqu’un liquide conducteur (tel que l’eau) entre en contact avec la sonde, il complète un circuit électrique ou change de résistance, signalant la présence ou l’absence de liquide. Cette méthode est couramment utilisée pour la détection de base du niveau de liquide, en particulier dans les applications à base d’eau.​

Étant donné que les sondes de conductivité dépendent des propriétés électriques du liquide, leurs performances peuvent varier en fonction des changements de conductivité, de contamination ou d’encrassement. Dans les applications où une plus grande fiabilité ou une compatibilité plus étendue avec les fluides est requise, on opte souvent pour des détecteurs de niveau alternatifs, tels que des détecteurs à lames vibrantes ou des détecteurs capacitifs, afin d’assurer une détection de seuil plus cohérente dans diverses conditions de procédé.​

Un capteur de niveau détecte et mesure la quantité de liquide ou de matière solide à l’intérieur d’un conteneur ou d’une cuve donnée, fournissant les données nécessaires pour maintenir des niveaux optimaux ou déclencher des alarmes pour le contrôle du procédé.​

La technologie de mesure de niveau a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Avec l’émergence de nouvelles technologies, d’autres sont devenues obsolètes en raison de l’évolution des exigences industrielles et des demandes mondiales.

​Emerson a toujours été à l’avant-garde de l’innovation en matière de mesure de niveau en :​​

  • S’adaptant aux avancées technologiques​​
  • Répondant aux besoins évolutifs du secteur​​
  • Soutenant les objectifs mondiaux de sécurité, de productivité et de développement durable​​​

Aujourd’hui, le portefeuille Rosemount d’Emerson offre une gamme complète de solutions avancées de mesure de niveau, notamment :

  • Transmetteurs de niveau​​
  • Détecteurs de niveau​​
  • Systèmes complets de mesure de niveau​​

Le portefeuille Rosemount s’appuie sur de multiples technologies de mesure de niveau éprouvées et avancées :

Mesure de niveau radar

  • Transmetteurs radar à ondes guidées​​
  • Transmetteurs radar sans contact​​

Mesure du niveau par pression différentielle (DP)

  • Transmetteurs de mesure de niveau par pression différentielle dédiés​​

Mesure de niveau magnétique et magnétostrictive

  • Indicateurs de niveau magnétiques​​
  • Chambres magnétiques​​
  • Transmetteurs de niveau utilisant la technologie magnétostrictive​​

Détection de seuil avec détecteurs de seuil spécialisés pour :

  • Liquides​​
  • Solides​​

Avantages pour les applications industrielles - Ces solutions de mesure de niveau sont conçues pour :​​

  • Répondre aux demandes évolutives de divers secteurs​​
  • Améliorer la sécurité d’utilisation​​
  • Améliorer la productivité et l’efficacité des procédés​​
  • Soutenir les objectifs de développement durable et environnementaux

Avec l’outil interactif Level Technology Advisor d’Emerson, les utilisateurs peuvent identifier l’appareil de mesure de niveau idéal pour une application spécifique en seulement 3 étapes.

Comment déterminer quelle technologie de mesure de niveau est la mieux adaptée à vos applications spécifiques ?

 

Les termescapteur de niveauettransmetteur de niveausont souvent utilisés de manière interchangeable dans la mesure de niveau. En pratique, ils désignent différentes parties d’un même instrument de mesure de niveau, plutôt que des types d’appareils distincts.​​

Qu’est-ce qu’un capteur de niveau ?

Un capteur de niveau désigne l’élément sensible de l’instrument, c’est-à-dire la partie qui interagit directement avec le procédé. Selon la technologie utilisée, cela peut inclure :​​

  • Une antenne (pour radar sans contact)​​
  • Une sonde ou un guide d’ondes (pour radar à ondes guidées)​​
  • Une membrane ou un élément sensible (pour les applications de pression différentielle)​​
  • Un flotteur ou un élément magnétique (pour la mesure de niveau magnétique)​​

Le capteur de niveau est chargé de détecter le niveau de substances telles que :​​

  • Liquides​​
  • Boues​​
  • Matériaux granulaires​​
  • Poudres​​

Qu’est-ce qu’un transmetteur de niveau ?​

Un transmetteur de niveau désigne l’appareil de mesure complet, qui comprend :​​

  • Le capteur de niveau (antenne, sonde ou élément sensible)​​
  • Le boîtier​​
  • L’électronique qui traite le signal et le convertit en une sortie destinée aux systèmes de commande ou de surveillance​​

Les transmetteurs de niveau assurent une mesure continue du niveau et transmettent les données de niveau à l’aide de signaux industriels standard.​​

 

Technologies courantes des transmetteurs de niveau

Les transmetteurs de niveau peuvent être classés selon leur principe de mesure, notamment :​​

  • Transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact​​
  • Transmetteurs de niveau radar à ondes guidées​​
  • Transmetteurs de niveau par pression différentielle (DP)​​
  • Transmetteurs de niveau magnétiques​​

Pourquoi cette distinction est-elle importante ?

Bien que les termes « capteur » et « transmetteur » soient souvent utilisés comme synonymes dans le langage courant :​​

  • Le terme « capteur » met l’accent sur l’élément de mesure en contact avec le procédé​​
  • Le terme « transmetteur » met l’accent sur l’instrument complet et la sortie du signal​​

Les deux termes désignent la même solution globale permettant de maintenir des niveaux corrects dans les réservoirs et les cuves afin de :​​

  • Prévenir les débordements et les pertes de produit​​
  • Réduire le gaspillage​​
  • Améliorer l’efficacité et la fiabilité des procédés​

Un détecteur de niveau est généralement utilisé pour identifier la présence ou l’absence de liquides à un point spécifique. Les détecteurs de niveau, tels que les interrupteurs de niveau, permettent de réaliser des fonctions telles que la protection antidébordement, la prévention du fonctionnement à sec et la signalisation d’alarme dans les applications liquides.​

Un détecteur de niveau est utilisé lorsqu’une détection de seuil est nécessaire, comme l’identification de limites haute ou basse. Un transmetteur de niveau est utilisé lorsqu’une mesure continue de niveau est nécessaire. Dans de nombreuses applications, les détecteurs de niveau sont associés à des transmetteurs afin d’assurer à la fois une protection de sécurité et une visibilité des stocks.​

Oui. Les détecteurs de niveau et les technologies de mesure continue de niveau sont couramment utilisés ensemble. La mesure continue facilite la surveillance des stocks, tandis que les détecteurs de niveau fournissent une protection de niveau haut ou bas pour améliorer la sécurité du procédé et la fiabilité des équipements.​

Les instruments de niveau magnétiques sont utilisés pour l’indication directe du niveau de liquide dans les cuves et les réservoirs isolés du procédé. Ils fournissent une indication de niveau claire et visible et sont couramment utilisés comme alternative fiable aux indicateurs de niveau visuels traditionnels. Les instruments de niveau magnétiques comprennent :​

  • Des indicateurs de niveau magnétiques pour une indication visuelle locale​
  • Des chambres de dérivation de niveau qui isolent le procédé du système d’indication​
  • Des jauges de niveau magnétiques pour un affichage continu du niveau, facile à lire​

Ces instruments peuvent également être combinés avec des technologies de mesure de niveau continue, telles que le radar à ondes guidées, pour fournir une indication redondante du niveau et améliorer la fiabilité dans les applications critiques.​