Haute précision & temps de réponse rapides
Les systèmes avancés de positionnement automobile s’appuient sur une mesure précise de la pression différentielle pour contrôler la hauteur de la suspension, optimiser la dynamique de conduite et soutenir les systèmes de châssis actifs. Ces applications fonctionnent dans des conditions routières variables, à des températures extrêmes et dans un environnement soumis à des cycles continus, ce qui exige des capteurs de pression dotés d’une stabilité et d’une résistance exceptionnelles. Les transducteurs de pression différentielle Paine™, tels que les transducteurs de pression différentielle Paine 210-60-090, 210-65-010 et 212-60-080, offrent la haute précision, les temps de réponse rapides et la construction robuste requis pour les plates-formes automobiles modernes. Leur conception compacte et hermétique garantit des performances fiables, même dans les environnements difficiles sous le châssis des véhicules. En fournissant des données de pression différentielle stables, ces capteurs de pression automobiles permettent d’améliorer la maniabilité du véhicule, d’accroître le confort et d’assurer un fonctionnement fiable des systèmes avancés de positionnement et de suspension.