Améliorer la fiabilité de la mesure de niveau dans le séparateur
Un fabricant de produits chimiques en Amérique du Nord a subi des dommages catastrophiques aux turbines et des pertes de production de 15 millions de dollars en raison d’une défaillance de la mesure de niveau d’un séparateur à filtres coalesceurs. Le séparateur, essentiel pour éliminer le liquide du gaz naturel avant qu’il n’entre dans la turbine, était doté d’un détecteur de niveau peu fiable qui ne détectait pas les hausses de niveau. Pour résoudre ce problème, la société a mis en œuvre une solution Emerson en utilisant sept transmetteurs de niveau Rosemount™ 3051SAL avec des séparateurs à bride à face de joint surélevée à montage direct et des indicateurs LCD à montage déporté. Des transmetteurs redondants ont été utilisés selon la logique de vote « 2 sur 3 » pour assurer la sécurité et une détection précise du niveau. Un transmetteur de pression différentielle a également été installé pour détecter le colmatage du filtre. Le montage déporté a facilité l’accès des techniciens et a éliminé les problèmes de performance liés aux lignes capillaires. Cette mise à niveau a considérablement amélioré la fiabilité des mesures, minimisé la maintenance et réduit considérablement le risque de dommages futurs à la turbine.