Augmenter les performances de l’empilement d’électrolyseur
La mesure de niveau par pression différentielle (DP) dans un empilement d’électrolyseur est essentielle pour optimiser la production d’hydrogène. L’oxygène est produit à la cathode et l’hydrogène à l’anode, ce qui nécessite une séparation minutieuse pour éviter la formation d’oxyhydrogène explosif. Les solutions fiables de mesure de pression différentielle comprennent des transmetteurs avec séparateurs et des séparateurs électroniques (ERS), garantissant une surveillance et un contrôle précis. Les systèmes de capteurs avancés offrent des avantages tels qu’une installation plus facile, une réduction des coûts de gestion des stocks et une souplesse de placement des capteurs. Différentes configurations et matériaux, tels que l’acier inoxydable plaqué or pour la résistance à l’hydrogène, améliorent la sécurité et les performances dans diverses conditions de fonctionnement. Le système de mesure de niveau Rosemount™ 3051S ERS™ (Electronic Remote Sensor) est idéal pour cette application.