La surveillance économique des réservoirs permet de contrôler les volumes de liquide
La gestion des stocks dans les installations de production chimique comme la fabrication de peintures peut être un véritable casse-tête. La production de peinture nécessite souvent de nombreux réservoirs soumis à des opérations fréquentes de remplissage et de vidange, tandis que l’expédition des matières premières et des produits finis peut avoir lieu plusieurs fois par jour.
Dans de telles conditions, il peut être difficile de suivre le volume de liquide disponible dans chaque réservoir. Un système de surveillance de réservoir est un moyen rentable de contrôler les opérations des réservoirs et le stock de produits. Grâce à la flexibilité de raccordement d’une gamme de transmetteurs de niveau, de température et de pression, vous pouvez toujours trouver la solution adaptée à chaque réservoir, indépendamment de la taille, de la forme ou du contenu. Une solution d’infrastructure efficace avec un bus numérique à câble unique permet de limiter les besoins en câblage et de réduire les coûts d’installation. Grâce à un logiciel de gestion des stocks convivial, le système réduit le nombre de mesures manuelles, améliore l’exactitude et élimine les écarts de stocks, tout en fournissant des informations en temps réel pour éviter les ruptures de stock et la surproduction.