Surveillance des réservoirs de solides en vrac et de liquides corrosifs dans une usine chimique
Les matières premières et les produits finis d’une usine chimique peuvent être très divers, allant des liquides corrosifs comme les acides et les produits caustiques aux milieux collants comme les résines aux solides comme les pigments et les polymères. Une automatisation limitée combinée à un recueil manuel des données d’inventaire entraîne souvent des retards opérationnels et des inexactitudes de stock. Même avec des géométries de bac variables, un contrôle précis du niveau et de la température est essentiel pour garantir une gestion fiable des stocks et une qualité constante des produits.
Lorsqu’il est associé au capteur de niveau Rosemount™ 3408 et au transmetteur de température Rosemount™ 248, le concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405 intuitif et polyvalent fournit des informations en temps réel sur le niveau de remplissage et la température du réservoir. Cela permet d’optimiser la gestion des stocks et un contrôle précis de la température dans l’ensemble des opérations de stockage de produits chimiques.