Mesure de niveau pour le stockage de coke dans les usines de production de cendres de soude

Avec transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact et détecteurs de niveau

Level Measurement for Coke Storage in Soda Ash Production Plants

Contrôle précis des stocks malgré l’accumulation, la poussière et les poches

Dans les usines de production de cendres de soude, le coke est stocké dans des silos avant d’être transformé. Le coke dégage un important volume de poussière lors du processus de remplissage et de vidage, créant ainsi des conditions de poussière contraignantes dans le silo. Le coke a également tendance à adhérer aux parois des silos, créant ainsi des accumulations et des poches. Ces caractéristiques remettent considérablement en cause la capacité à mesurer précisément les stocks et c’est pourquoi un transmetteur radar sans contact doté de fonctions de gestion de la poussière et d’un logiciel de mesures de qualité du signal est recommandé dans cette application.