Mesure de niveau pour le stockage du minerai de trona dans les usines de production de carbonate de sodium

À l’aide de la technologie radar sans contact et de détecteurs de niveau

Level Measurement for Trona Ore Storage in Soda Ash Production Plants

Contrôle précis des stocks malgré l’accumulation, la poussière et les poches

Dans les installations de production de carbonate de sodium, le minerai de trona est stocké dans des silos avant son traitement. Le processus de remplissage de ces silos génère une quantité importante de poussière, et le minerai de trona a tendance à adhérer aux parois, provoquant une accumulation irrégulière et la formation de cavités, communément appelées « trous de rat ». Compte tenu de l’importance capitale du minerai de trona dans la fabrication du carbonate de sodium, une mesure précise de la quantité de minerai disponible dans les silos est indispensable pour garantir des opérations de production sans interruption. C’est pourquoi un transmetteur radar sans contact, équipé de fonctionnalités de gestion de la poussière et du logiciel Signal Quality Metrics, est particulièrement recommandé pour cette application.