Mesure de niveau dans les bacs de stockage d’adsorbants

À l’aide d’une technologie radar de mesure de niveau sans contact

Level Measurement in Adsorbents Storage Tanks

Surveillance fiable des adsorbants avec des transmetteurs de niveau radar

Les adsorbants sont utilisés pour éliminer les contaminants des fluides ou des gaz, ou pour séparer les molécules dans divers procédés. Parmi les différents types d’adsorbants figurent le charbon actif, les argiles, les zéolithes et les résines. Selon le type d’adsorbant, le procédé de fabrication peut varier, mais les étapes finales impliquent fréquemment le tamisage et le stockage du produit fini avant son conditionnement.

 

Lors du stockage des adsorbants, il est essentiel de contrôler l’humidité ambiante, surtout pour des adsorbants comme le gel de silice ou les zéolithes, destinés à des applications de séchage.