Mesure fiable dans les silos de poudre de pigments malgré la poussière
Après le traitement, les poudres de pigment finis sont transportées dans des silos de garniture de presse-étoupe. Pour contrôler le processus de remplissage, les niveaux dans les silos doivent être surveillés en continu, et un détecteur de niveau haut est utilisé comme dispositif de sécurité pour arrêter le système en cas de débordement. La poudre de pigment est ensuite remplie dans l’emballage par la sortie inférieure.
Les poudres de pigment finies ont souvent une constante diélectrique basse et, avec une faible masse volumique en vrac, elles génèrent de la poussière lorsqu’elles sont déplacées dans des silos ou extraites de ces dernières. C’est pourquoi les transmetteurs sans contact de 80 GHz ou les radars à ondes guidées sont les solutions recommandées.