Mesure de niveau dans les bacs de stockage de poudre de silice

Avec transmetteurs de niveau radar à ondes guidées et détecteurs de niveau

Level Measurement in Silica Powder Storage Tanks

Mesure précise du niveau dans les silos de poudre de silice, même en présence de poussières

La poudre de silice est employée dans de nombreux secteurs, dont les plastiques, les peintures, les fonderies, les cosmétiques, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture et la technologie. Du fait de ses propriétés particulières, la poudre de silice doit être stockée dans des silos équipés d’une ventilation adéquate et maintenus dans des conditions environnementales strictement contrôlées.
La poudre de silice présente une faible constante diélectrique et a tendance à provoquer la formation de poussières et d’accumulations importantes. Par ailleurs, des températures élevées peuvent survenir pendant les phases de séchage actif. Ainsi, la solution préconisée pour une gestion efficace du stockage de la poudre de silice repose sur l’utilisation de la technologie du radar à ondes guidées, associée à des détecteurs, afin de garantir des mesures précises et fiables.