Mesure du pH et ORP dans les épurateurs humides de gaz

Surveillance de la concentration en produits chimiques de lavage grâce au pH et à l’ORP

pH Measurement & ORP Measurement in Wet Gas Scrubbers

Sondes de pH et ORP résistantes à la corrosion pour une plus longue durée de vie de la sonde

Dans les épurateurs humides de gaz, l’efficacité du lavage est assurée en maintenant une concentration excédentaire du produit chimique de lavage (caustique ou acide) selon le gaz traité. Le pH permet de mesurer cette concentration et de réguler l’ajout de produits chimiques de complément. La mesure d’ORP peut également être utilisée si le lavage implique une réaction d’oxydation et de réduction. De l’eau de lavage sale peut boucher une sonde de pH ou d’ORP, réduisant ainsi la durée de vie de la sonde. La sonde de pH/ORP Rosemount™ 396P est idéale pour les épurateurs humides de gaz en raison de sa jonction de référence à grande surface qui résiste au revêtement et au colmatage.