Mesure de niveau pour le mélange et la dilution du whisky

Mesurer précisément et en permanence les niveaux de whisky afin de réduire les déchets, raccourcir la durée des cycles et garantir la qualité.

Spirits tank

Avoir une meilleure visibilité sur les procédés malgré des conditions turbulentes dans le réservoir

Certains types de whisky sont mélangés pour produire une meilleure saveur. Au cours des procédés de mélange et de dilution, il est important de surveiller les liquides provenant de l’intérieur du réservoir afin de garantir la qualité du produit. Une solution qui assure un mélange précis et minimise les déchets tout en réduisant les temps de cycle est nécessaire, de même que des exigences hygiéniques telles que le nettoyage en place (NEP) ou la vapeur en place (VEP).​

Mesure de niveau pour le mélange et la dilution du whisky​

Rosemount 5408 Radar Level Transmitter​

Transmetteur de niveau radar Rosemount 5408​

  • Maintien du niveau de sortie continu​
  • Concerne les agitateurs​
  • Historisation pour les courbes d’écho et les erreurs​
  • Aseptique avec joint de procédé​
  • Résiste aux processus de nettoyage NEP et VEP​
  • Gère les grands réservoirs complexes (agitateurs, obstacles)​