Mesure de niveau des stocks d’additifs pour la production de pâtisseries

Mesurer avec précision les niveaux des additifs stockés afin de garantir un approvisionnement adéquat et une production continue.

Level Measurement of Additive Inventories in Pastry Production

Prévenir les perturbations des procédés grâce aux technologies radar et de détection de seuil

Selon la recette du pain ou de la pâtisserie, la levure, le sel et d’autres agents aromatiques sont ajoutés au mélange de pâte. Une mesure continue et précise des stocks d’additifs est nécessaire pour garantir un approvisionnement adéquat en ingrédients et éviter toute perturbation du procédé. Les cuves de stockage des additifs sont généralement plus petites que celles des ingrédients principaux, mais leur contenu peut être poussiéreux et parfois collant.