Instruments de mesure de pression et de température pour la surveillance des flux d’huile
Il existe trois types de procédés de démucilagination : à l’eau, à l’acide et enzymatique. Pour chaque type de processus de démucilagination, la pression et la température du flux d’huile sont surveillées à différents points afin de garantir un contrôle du procédé et une qualité constante du produit.roduit.