Fournir des solutions pour surmonter les défis des clients grâce à la mesure de niveau en environnement maritime
L’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans l’industrie maritime est une tendance émergente depuis quelques années, avec une adoption accrue notamment sur les transporteurs de GPL. Avec l’évolution des tendances, les nouvelles applications de carburant deviennent plus exigeantes en matière de mesure de niveau par rapport aux réservoirs de carburant conventionnels. Pour les nouvelles applications, il n’y a pas de solution unique adaptée à tous les cas. Au contraire, une gamme complète de solutions est nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de chaque situation.
Pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL), il est envisageable d’utiliser des réservoirs de type C d’un volume inférieur à 1000 m³, avec des conditions de fonctionnement à une température et une pression comprises entre -48 °C et 20 °C, et jusqu’à 20 bar, ainsi qu’une hauteur inférieure à 15 mètres. La technologie radar est idéale pour cette application car elle dispose d’une boîte froide verticale avec des raccordements au procédé sur le dessus du réservoir. Les solutions utilisées pour cette application doivent être conformes au code IGF et approuvées par les sociétés de classe marine.