Mesure de niveau pour carburants alternatifs destinés à une utilisation maritime

L’utilisation de la technologie radar moderne pour mesurer le niveau améliore la sécurité et l’efficacité des réservoirs de carburant alternatifs destinés à une utilisation maritime

A lake in the shape of a recycling sign in the middle of untouched nature. An ecological metaphor for ecological waste management and a sustainable and economical lifestyle. 3d rendering.

Gamme diversifiée de solutions pour la mesure de niveau des nouveaux carburants maritimes

L’industrie maritime connaît actuellement une transformation considérable, qui se traduit par un intérêt accru pour les carburants alternatifs.

 

Par conséquent, il est devenu impératif pour l’industrie de répondre à son impact sur l’environnement et de rechercher des solutions durables. En adoptant ces nouveaux carburants, l’objectif est de réaliser des progrès substantiels dans la réduction de ses émissions de carbone et d’atténuer son empreinte sur l’environnement, et de se diriger vers des opérations plus écologiques. En raison de leurs caractéristiques, tous les nouveaux carburants des navires s’accompagnent de complexités spécifiques en matière de jaugeage de niveau des réservoirs.

 

Il n’existe aujourd’hui aucune solution unique adaptée à toutes les applications. Conçue pour relever les défis, Emerson a mis au point une gamme diversifiée de solutions pour répondre aux besoins des clients. Écosystème complet d'instrumentation : de la sonde autonome aux systèmes intégrés multiparamétriques, notre gamme modulaire s'adapte précisément à vos besoins opérationnels - avec l'expertise Emerson garantissant performance et fiabilité à chaque niveau de complexité.