Mesure robuste, fiable et précise du niveau
La décarbon ation dans l’industrie marine a souligné l’importance de la précision de la mesure du niveau des réservoirs de solvants aminés. Une surveillance robuste, fiable et précise des niveaux de solvants par des systèmes de détection de seuil et de mesure est essentielle pour l'efficacité et le contrôle des pompes. Les données en temps réel issues de la mesure continue du niveau maintiennent des volumes de solvant optimaux, empêchant le débordement ou les conditions de fonctionnement à sec. La détection de seuil fournit des alarmes critiques pour limiter les risques. Ces technologies améliorent l’efficacité des procédés de captage du carbone, garantissent une disponibilité constante des solvants aminés, réduisent les temps d’arrêt et améliorent la fiabilité du système. Investir dans des solutions avancées de mesure de niveau permet d'améliorer les performances et contribue à une décarbonation maritime durable et rentable.