Mesures de niveau précises à adopter lors de la transition depuis un système conventionnel
La technologie de mesure de niveau radar d’Emerson soutient les projets de modernisation du GNL en assurant une surveillance précise et fiable du niveau dans les bacs de réservoirs de carburants cryogéniques. Avec la transition croissante des navires vers le GNL, la gestion sûre et précise du stockage devient primordiale. Le GNL doit être conservé à -162 °C dans des réservoirs à membrane ou des réservoirs de type C, conformément aux normes de l’OMI, tout en minimisant l’encombrement. Mesurer les niveaux dans de telles conditions représente un véritable défi. Les solutions radar d’Emerson relèvent ce défi en fournissant des mesures cohérentes et en temps réel en une seule ouverture par le haut du réservoir. Cette technologie est ainsi parfaitement adaptée aux exigences des applications maritimes liées aux carburants.