Détection de flammes et de gaz dans la fabrication de l’acier

Maintenir des conditions de travail sûres avec des produits fiables de détection de flammes et de gaz

Flame & Gas Detection in Steel Manufacturing

Détectez les gaz et flammes dangereux avant qu’ils ne créent des situations dangereuses.

Le risque d’incendie dans l’industrie sidérurgique est très élevé, c’est pourquoi les produits de détection de flammes et de gaz sont essentiels pour garantir des conditions de travail sûres. Les machines de production des installations sidérurgiques sont particulièrement vulnérables aux incendies. Elles contiennent de l’huile ou d’autres liquides et sédiments inflammables, ainsi que des composants chauds et des sources d’inflammation électrique. Les détecteurs de flammes Rosemount™ 975 détectent les flammes rapidement et avec une grande précision, même à longue distance.

En outre, certains procédés réalisés dans les fours d’une aciérie génèrent du sulfure d’hydrogène comme sous-produit. Lorsqu’il est combiné à d’autres particules en suspension dans l’air provenant de la fusion et de la fabrication de l’acier, ce mélange peut créer une situation potentiellement fatale pour le personnel de l’aciérie. Les dispositifs de surveillance des gaz, comme le détecteur de gaz toxiques à longue portée Rosemount 936, peuvent détecter la présence de sulfure d’hydrogène avant qu’elle n’atteigne des niveaux dangereux.